??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Series
204
Shaft Size
20 mm
Part No.
136849
Description
P2B-SCEZ-20M-SHSS
Weight
0.59 kg
A
31.2 mm
B
127.0 mm
C
25.4 mm
Dmin
85.9 mm
Dmax
106.2 mm
Bolt Diameter
M10
G
21.3 mm
H
12.7 mm
J
63.5 mm
L
28.2 mm
M
33.3 mm
R
12.7 mm
S
18.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.